Perfiles de unidades
Perfil de unidad de AS-Interface | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de unidad | Número de | Perfil de unidad | Configuración de perfil | Rango de direcciones | ||||
Configuración de | Código ID | Código ID2 ext. | Código ID1 ext. | |||||
Unidad binaria | 4 DI/4 DO |
| S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexEl código ID1 extended se puede cambiar en caso de unidad binaria. | 1 – 31 |
Unidad A/B | 4 DI/4 DO |
| S.7-A-7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A, y 1B – 31B |
8 DI/8 DO |
| S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A, y 1B – 31B | |
Unidad doble
| 4 DI/4 DO | A: | S.7-A-7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31ALa unidad A y la unidad B de un accionamiento tienen la misma dirección numérica de unidad. |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BLa unidad A y la unidad B de un accionamiento tienen la misma dirección numérica de unidad. | ||
8 DI/8 DO | A: | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31ALa unidad A y la unidad B de un accionamiento tienen la misma dirección numérica de unidad. | |
B: | S-7.A.5 | 7hex | Ahex | 5hex | 7hex | 1B – 31BLa unidad A y la unidad B de un accionamiento tienen la misma dirección numérica de unidad. |