Dados técnicos
Kit de ampliação Resistência de frenagem |
| BW100-001/K‑1.5/M2C | BW100-001/K‑1.5/M4C | BW100-002/K‑1.5/M2C | BW100-002/K‑1.5/M4C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Código Resistência de frenagem | 18272886 | 18272894 | 18272908 | 18272916 | ||
Código Cabo de conexão com conector para X2304 |
| 28306031 | 28306066 | 28306058 | 28306058 | |
Pico de potência de frenagem PN | kW | 9.4 | 9.4 | |||
Aprovação |
| CE, cURus | CE, cURus | |||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 0.1 | 0.2 | ||
50% DC | kW | 0.15 | 0.3 | |||
25% DC | kW | 0.3 | 0.6 | |||
12% DC | kW | 0.5 | 1.0 | |||
6% DC | kW | 0.9 | 1.8 | |||
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor. | ||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 100 | 100 | |||
Corrente de disparo IF | A | 1.0 | 1.4 | |||
Design |
| Resistor de construção plana | ||||
Conexões de potência |
| Cabo de conexão | ||||
Conexão PE |
| Cabo de conexão | ||||
Grau de proteção |
| IP65 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K | ||||||
Peso | kg | 1.1 | ||||
Dimensões L x A x P | mm | 116 x 80 x 15 | 116 x 80 x 51 | |||
Comprimento do cabo aprox. | m | 1.5 com resistência de frenagem sem conector 0.145 com resistência de frenagem com conector |