Technische Daten

Anbaukit

Bremswiderstand

 

BW100-001/K‑1.5/M2C

BW100-001/K‑1.5/M4C

BW100-002/K‑1.5/M2C

BW100-002/K‑1.5/M4C

Sachnummer Bremswiderstand

18272886

18272894

18272908

18272916

Sachnummer Anschlusskabel mit Steckverbinder für X2304

 

28306031

28306066

28306058

28306058

Spitzenbremsleistung PN

kW

9.4

9.4

Zulassung

 

CE, cURus

CE, cURus

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.1

0.2

50 % ED

kW

0.15

0.3

25 % ED

kW

0.3

0.6

12 % ED

kW

0.5

1.0

6 % ED

kW

0.9

1.8

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters.

Widerstandswert RBW

Ω

100

100

Auslösestrom IF

A

1.0

1.4

Bauart

 

Flachbau-Widerstand

Leistungsanschlüsse

 

Anschlusskabel

Anschluss PE

 

Anschlusskabel

Schutzart

 

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K
bis maximal 60 °C

Masse

kg

1.1

Abmessungen B x H x T

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

Leitungslänge ca.

m

1.5 bei Bremswiderstand ohne Steckverbinder

0.145 bei Bremswiderstand mit Steckverbinder