技术数据

加装包

制动电阻

 

BW100-001/K‑1.5/M2C

BW100-001/K‑1.5/M4C

BW100-002/K‑1.5/M2C

BW100-002/K‑1.5/M4C

部件号:制动电阻

18272886

18272894

18272908

18272916

部件号:连接电缆,配适用于X2304的插接头

 

28306031

28306066

28306058

28306058

峰值制动功率P额定

kW

9.4

9.4

许可

 

CE,cURus

CE,cURus

负载能力

100 % ED

kW

0.1

0.2

50 % ED

kW

0.15

0.3

25 % ED

kW

0.3

0.6

12 % ED

kW

0.5

1.0

6 % ED

kW

0.9

1.8

注意变频器的再生功率限制。

电阻值R制动电阻

Ω

100

100

跳闸电流I跳闸

A

1.0

1.4

结构型式

 

扁平电阻

电源接头

 

连接电缆

PE连接

 

连接电缆

防护等级

 

IP65

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %,
直至最高温度60 °C

质量

kg

1.1

尺寸(宽 x 高 x 深)

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

线缆长度约

m

1.5,制动电阻不带插接头时

0.145,制动电阻带插接头时