Datos técnicos

Kit de montaje

Resistencia de frenado

 

BW100-001/K‑1.5/M2C

BW100-001/K‑1.5/M4C

BW100-002/K‑1.5/M2C

BW100-002/K‑1.5/M4C

Ref. de pieza de resistencia de frenado

18272886

18272894

18272908

18272916

Ref. de pieza del cable de conexión con conector enchufable para X2304

 

28306031

28306066

28306058

28306058

Potencia de pico de frenado PN

kW

9.4

9.4

Aprobación

 

CE, cURus

CE, cURus

Capacidad de carga

100 % ED

kW

0.1

0.2

50 % ED

kW

0.15

0.3

25 % ED

kW

0.3

0.6

12 % ED

kW

0.5

1.0

6 % ED

kW

0.9

1.8

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador.

Valor de resistencia RBW

Ω

100

100

Corriente de disparo IF

A

1.0

1.4

Diseño

 

Resistencia de construcción baja

Conexiones de potencia

 

Cable de conexión

Conexión PE

 

Cable de conexión

Grado de protección

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K
hasta máx. 60 °C

Peso

kg

1.1

Dimensiones An x Al x Pr

mm

116 x 80 x 15

116 x 80 x 51

Longitud de cable aprox.

m

1.5 con resistencia de frenado sin conector enchufable

0.145 con resistencia de frenado con conector enchufable