Interconexión de consigna
La siguiente tabla indica qué valores de consigna son utilizados por cada FCB.
Parámetro | FCB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | |
Posición | – | – | – | – | – | ||
Velocidad | – | – | – | o | o | ||
Par | – | – | – | – | – | ||
Control previo de la aceleración | – | o | – | – | – | o | – |
Momento de inercia | – | o | – | – | o | – | |
Precontrol de par | – | o | – | – | o | – | |
Valor de corrección de regulador de posición externo | – | o | – | – | – | – | – |