Interconexão do valor nominal
A tabela abaixo mostra quais valores nominais são usados por quais FCBs.
Parâmetro | FCB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | |
Posição | – | – | – | – | – | ||
Velocidade | – | – | – | o | o | ||
Torque | – | – | – | – | – | ||
Pré-controle de aceleração | – | o | – | – | – | o | – |
Momento de inércia da massa | – | o | – | – | o | – | |
Pré-controle do torque | – | o | – | – | o | – | |
Valor de correção do controlador de posição externo | – | o | – | – | – | – | – |