Conexión de valor de perfil
La siguiente tabla indica qué valores de perfil son utilizados por cada FCB.
Parámetro | FCB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 20 | 26 | |
Velocidad positiva | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Velocidad negativa | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Aceleración máxima | – | – | – | – | – | – | – | o | – | ||
Deceleración máxima | – | – | – | – | – | – | o | ||||
Tiempo de impulso | – | – | – | – | – | – | o | ||||
Par | – | o | o | – | – |