Conexión de los cables
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |
---|---|
Tipo de tendido del cable | Referencias de pieza |
19150067, 19150075 |
Descripción de conexión | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cable | Conexión del motor en función del control del freno | ||||
Sin | Freno de 3 conductores | Freno de 2 conductores | |||
(p. ej., freno BE/BZ) | (p. ej., freno BK/BP) | ||||
Color del conductor/ | Identificación | Señal | Descripción | ||
Negro | U/L1 | U | Conexión de motor, fase U | ||
Negro | V/L2 | V | Conexión de motor, fase V | ||
Negro | W/L3 | W | Conexión de motor, fase W | ||
Verde/amarillo | - | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | ||
Negro | 1 | Freno 13 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. | Freno 13 (rojo) | Freno+ |
Negro | 2 | Freno 14 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. | Freno 14 (blanco) | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |
Negro | 3 | Freno 15 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. | Freno 15 (azul) | Freno |
Blanco | - | Temp+ | Conexión de sonda térmica+ | ||
Azul | - | Temp | Conexión de sonda térmica | ||
Gris | - | Res. | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. | ||
Rosa | - | Res. | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en el espacio de conexión. |