散装电缆的连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

敷设型电缆

部件号

19150067, 19150075

连接说明

散装电缆

视制动控制而定的电机连接


制动器

3线制动器
AC 100 ~ 525 V

2线制动器
DC 24 V

(例如BE/BZ制动器)

(例如BK/BP制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

信号

说明

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

U相电机连接

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

V相电机连接

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

W相电机连接

绿色/黄色
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PI

地线连接

黑色
1.0 mm2

1

制动器13

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

制动器13(红色)

制动器+

黑色
1.0 mm2

2

制动器14

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

制动器14(白色)

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

黑色
1.0 mm2

3

制动器15

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

制动器15(蓝色)

制动器-

白色
0.34 mm2

-

Temp+

温度传感器+连接

蓝色
0.34 mm2

-

Temp--

温度传感器-连接-

灰色
0.34 mm2

-

Res.

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。

粉红色
0.34 mm2

-

Res.

保留保留的导线必须在布线空间内隔离和固定。