Modo de parametrização
Os dois modos de parametrização a seguir estão disponíveis para a colocação em operação da unidade:
Modo Easy
Fácil colocação em operação com interface de controle definida.
- Parâmetros de ajuste, valores nominais e funções adicionais somente podem ser ajustados através de elementos de ajuste mecânico (potenciômetro e chaves DIP) na unidade.
- Nenhum software e painel de operação são necessários para a colocação em operação.
- Ao mudar para o modo Easy, todos os parâmetros são redefinidos para o estado de fornecimento.
- Todos os parâmetros da unidade são somente para leitura.
Exceção:
- O parâmetro Modo de colocação em operação também pode ser alterado no modo Easy.
O modo Easy está disponível apenas até a versão de firmware <11.
Modo Expert
Modo de parametrização com acesso total a todas as funções da unidade com o software de engenharia MOVISUITE® ou com os painéis de operação CBG…
- A interface de controle predefinida da unidade pode ser adaptada aos requisitos do aplicativo.
- É possível desativar os elementos de ajuste mecânicos. Deste modo, ativam-se seus valores de substituição (parametrizáveis).
- É possível definir os parâmetros da unidade.
É possível definir o modo de parametrização com o software de engenharia MOVISUITE® ou com os painéis de operação CBG…

[1] | Ajustes básicos > Permissões > Modo de parametrização > Modo Expert |