Modo de parametrización
Para la puesta en marcha de la unidad se dispone de los dos modos de parametrización siguientes:
Modo Easy
Puesta en marcha sencilla con interfaz de control establecida.
- Los parámetros de ajuste, las consignas y las funciones adicionales sólo se pueden ajustar mediante elementos de ajuste mecánicos (potenciómetros e interruptores DIP) en la unidad.
- Para la puesta en marcha no se necesita software ni consola de programación.
- Cuando se cambia al modo Easy, todos los parámetros se restablecen al estado de entrega.
- Todos los parámetros de la unidad tienen protección contra escritura.
Excepción:
- El parámetro Modo de puesta en marcha se puede cambiar también en el modo Easy.
El modo Easy sólo está disponible hasta la versión de firmware < 11.
Modo Expert
Modo de parametrización con acceso completo a todas las funciones de la unidad con el software de ingeniería MOVISUITE® o con las consolas de programación CBG…
- La interfaz de control de la unidad se puede adaptar a los requisitos de la aplicación.
- Los elementos de ajuste mecánicos se puede desactivar. Al hacerlo, se activan sus valores de sustitución (parametrizables).
- Los parámetros de la unidad se pueden ajustar.
El modo de parametrización se puede ajustar con el software de ingeniería MOVISUITE® o con las consolas de programación CBG….

[1] | Ajustes básicos > Permisos > Modo de parametrización > Modo Expert |