Parametrier-Modus
Zur Inbetriebnahme des Geräts stehen die beiden folgenden Parametrier-Modi zur Verfügung:
Easy-Modus
Einfache Inbetriebnahme mit festgelegter Ansteuerschnittstelle.
- Einstellparameter, Sollwerte und zusätzliche Funktionen können Sie nur über mechanische Einstellelemente (Potenziometer und DIP-Schalter) am Gerät einstellen.
- Zur Inbetriebnahme sind keine Software und kein Bediengerät erforderlich.
- Beim Wechsel in den Easy-Modus werden alle Parameter auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
- Alle Parameter des Geräts sind schreibgeschützt.
Ausnahme:
- Den Parameter Inbetriebnahme-Modus können Sie auch im Easy-Modus ändern.
Der Easy-Modus ist nur bis zur Finmware-Version < 11 verfügbar.
Expert-Modus
Parametrier-Modus mit vollem Zugriff auf alle Gerätefunktionen mit der Engineering-Software MOVISUITE® oder mit den Bediengeräten CBG…
- Die vordefinierte Ansteuerschnittstelle des Geräts können Sie an die Anforderungen der Anwendung anpassen.
- Die mechanischen Einstellelemente können Sie deaktivieren. Dadurch aktivieren Sie deren Ersatzwerte (parametrierbar).
- Die Parameter des Geräts können Sie einstellen.
Den Parametrier-Modus können Sie mit der Engineering-Software MOVISUITE® oder mit den Bediengeräten CBG… einstellen.

[1] | Grundeinstellungen > Berechtigungen > Parametriermodus > Expert-Modus |