Como podemos ajudar?
Temas importantes
Dados técnicos
Planejamento de projeto de funcionamento seguro
Estrutura da unidade
Instalação mecânica
Instalação elétrica
- Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DBC
- Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DBC
- Instalação de cabos e blindagem de cabos
- Posições do conector na versão MMF1../DBC..
- Posições do conector na versão MMF31../DBC..
- Posições do conector na versão MMF32../DBC..
- Posições dos conectores da tampa de controle DBC..
- Conexão PC
Colocação em operação
- Elementos de controle
- Chave DIP
- Colocação em operação de motores não SEW
- Colocação em operação de motores com interface MOVILINK® DDI
- Colocação em operação com software de engenharia MOVISUITE®
- Colocação em operação com o painel de operação CBG21A
- Configuração das entradas/saídas digitais
- Escala de valor nominal da entrada analógica
SEW Service
Inspeção e manutenção
Novas funções

MOVIMOT® advanced com motor DR2C..A
Saber mais...