HELUKABEL®
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110943 |
预制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸露的电缆末端 | 说明 | 预制的插接头 | |||||||
| |||||||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
| – | 未预制 | 未分配 |
| 1 | ||||
白色0.5 mm2 不要连接此条导线。 | – | 未预制 | 未分配 |
| 2 | ||||
| – | 未预制 | 未分配 |
| 3 | ||||
棕色0.5 mm2 | – | 未预制 | 接口F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
绿色0.5 mm2 | – | 未预制 | 接口F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
提示

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110943 |
预制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸露的电缆末端 | 说明 | 预制的插接头 | |||||||
| |||||||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
| – | 未预制 | 未分配 |
| 1 | ||||
白色0.5 mm2 不要连接此条导线。 | – | 未预制 | 未分配 |
| 2 | ||||
| – | 未预制 | 未分配 |
| 3 | ||||
棕色0.5 mm2 | – | 未预制 | 接口F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
绿色0.5 mm2 | – | 未预制 | 接口F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||