HELUKABEL®
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110943 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
| – | unkonfektioniert | nicht belegt |
| 1 | ||||
Weiß 0,5 mm2 Diese Ader nicht anschließen. | – | unkonfektioniert | nicht belegt |
| 2 | ||||
| – | unkonfektioniert | nicht belegt |
| 3 | ||||
Braun 0,5 mm2 | – | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Grün 0,5 mm2 | – | unkonfektioniert | Anschluss F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
HINWEIS