igus chainflex
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111001 |
Ensamblaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
– | No prefabricado | Sin asignar |
| 1 | |||||
Negro 0.5 mm2 No conectar estos conductores. | 1 | No prefabricado | Sin asignar |
| 2 | ||||
| – | No prefabricado | Sin asignar |
| 3 | ||||
Negro 0.5 mm2 | 2 | No prefabricado | Conexión F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
Negro 0.5 mm2 | 3 | No prefabricado | Conexión F_STO_M | F_STO_M | 5 | ||||
AVISO