Requisitos previos para el montaje

Asegúrese de que se cumplen los siguientes puntos:

  • Los datos de la placa de características del accionamiento coinciden con los del caso de aplicación.
  • El accionamiento no está dañado (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
  • Temperatura ambiente según la placa de características en el capítulo Ejemplo de placa de características y designación de modelo de la unidad de accionamiento y en el capítulo Datos técnicos.
  • No se debe realizar el montaje del accionamiento si se presenta alguna de las siguientes condiciones en su entorno:
    • Atmósfera potencialmente explosiva
    • Aceites
    • Ácidos
    • Gases
    • Vapores
    • Radiaciones
  • Los ejes de salida y las superficies de las bridas deben limpiarse completamente de productos anticorrosivos, impurezas o similares. Utilice un disolvente comercial. No permita que el disolvente entre en contacto con los bordes de cierre de los retenes, ya que podría dañarse el material.