Voraussetzungen für die Montage
Prüfen Sie, dass die folgenden Punkte erfüllt sind:
- Die Angaben auf dem Typenschild des Antriebs stimmen mit dem Einsatzfall überein.
- Der Antrieb ist unbeschädigt (keine Schäden durch Transport oder Lagerung).
- Umgebungstemperatur entsprechend Typenschild im Kapitel Beispiel Typenschild und Typenbezeichnung Antriebseinheit und dem Kapitel Technische Daten.
- Die Montage der Antriebe darf nicht unter folgenden Umgebungsbedingungen stattfinden:
- explosionsfähige Atmosphäre
- Öle
- Säuren
- Gase
- Dämpfe
- Strahlungen
- Sie müssen Abtriebswellen und Flanschflächen gründlich von Korrosionsschutzmittel, Verschmutzungen oder Ähnlichem befreien. Verwenden Sie handelsübliches Lösungsmittel. Lösungsmittel nicht an die Dichtlippen der Wellendichtringe dringen lassen – Materialschäden!