Conexión de carcasa de montaje CBM22A con consola de programación integrada en X4142 (M12 en el módulo de interfaz)
La consola de programación CBG22A se puede montar con la carcasa de montaje CBM22A con interruptor de llave cerca del módulo de interfaz o se puede utilizar de forma móvil.
Interruptor de llave (sólo para CBG22A)
La funcionalidad del interruptor de llave se implementa exclusivamente en combinación con la consola de programación CBG22A. Al activar el interruptor de llave se abre el funcionamiento manual en modo de control directo.
En la posición del interruptor de llave = "0" en el modo de control directo se sale de inmediato del funcionamiento manual. Si el accionamiento estaba habilitado, este se detiene con el retardo ajustado en el funcionamiento manual. Las consignas y las señales de control presentes se activan de inmediato.

[1] | Carcasa de montaje CBG22A con consola de programación integrada |