Conexão da carcaça de montagem CBM22A com painel de operação integrado no X4142 (M12 no módulo de interface)

O painel de operação CBG22A pode ser instalado com a carcaça de montagem CBM22A com interruptor de chave próximo ao módulo de interface ou usado como um dispositivo móvel.

Interruptor de chave (apenas para CBG22A)

A funcionalidade do interruptor de chave somente é implementada em combinação com o painel de operação CBG22A. A ativação do interruptor de chave abre o modo manual no modo de controle direto.

Através da posição da chave principal = "0", o modo manual é encerrado imediatamente no modo de controle direto. Se o acionamento tiver sido liberado, ele irá parar com a configuração de atraso do modo manual. Os valores nominais pendentes e os sinais de controle ficam ativos novamente de imediato.

[1]

Carcaça de montagem CBG22A com painel de operação integrado