Anschluss vom Montagegehäuse CBM22A mit integriertem Bediengerät an X4142 (M12 am Schnittstellenmodul)

Das Bediengerät CBG22A kann mit dem Montagegehäuse CBM22A mit Schlüsselschalter nahe am Schnittstellenmodul montiert oder mobil genutz werden.

Schlüsselschalter (nur für CBG22A)

Die Funktionalität des Schlüsselschalters ist ausschließlich in Kombination mit dem Bediengerät CBG22A umgesetzt. Durch die Aktivierung des Schlüsselschalters öffnet sich im direkten Steuermodus der Handbetrieb.

Durch die Schlüsselschalterstellung = "0" wird im direkten Steuermodus der Handbetrieb sofort verlassen. Sofern der Antrieb freigegeben war, stoppt dieser mit der Verzögerungseinstellung des Handbetriebs. Anliegende Sollwerte und Ansteuersignale sind sofort wieder aktiv.

[1]

Montagegehäuse CBG22A mit integrierten Bediengerät