将带集成操作面板的安装外壳CBM22A连接至X4142(接口模块上的M12)

操作面板CBG22A可通过带钥匙开关的安装外壳CBM22A安装在接口模块附近,或作为移动设备使用。

钥匙开关(仅适用于CBG22A)

钥匙开关只能与操作面板CBG22A结合使用。激活钥匙开关后,可在直接控制模式下打开手动操作模式。

由于钥匙开关位置 = "0",直接控制模式下将立即退出手动操作。只要曾将驱动装置使能,则其将以手动操作的延迟设置停止。待处理设定值和控制信号将立即重新激活。

[1]

带集成操作面板的安装外壳CBG22A