定位运行模式:剩余行程定位

如果在“相对”定位模式中选择了附加模式“剩余行程定位”,则驱动装置最开始会像在点动模式中一样移动。一旦Touchprobe传感器上出现触发事件,驱动装置就将相对于当前位置移动。根据信号“启动/停止 - 正向”或“启动/停止 - 负向”用符号来解释相对位置。负的表格位置会导致驱动装置反转。

通过信号“重新启动剩余行程定位”来重新启动剩余行程定位。该信号始终处于激活状态,即,如果驱动装置尚未处于目标位置,则在检测到Touchprobe事件后已处于激活状态的剩余行程定位将中止。

请使用以下模块配置进行激活:

运行模式

定位运行模式

定位模式

3:相对

附加模式

1:剩余行程定位

使用固定节距?

否

 

配置

在附加模式“剩余行程定位”下,数字量输入端DI 04用作Touchprobe输入端。在软件模块配置中激活Touchprobe功能后,必须在配置菜单Touchprobe 1中手动进行以下设置:

  • 数据源(索引8352.30):实际位置(用户单位)
  • 触发源(索引8352.10):硬件输入端DI 04

 

使用MOVIMOT® flexible分散式变频器时,还请注意以下提示(有关的详细信息,参见MOVIMOT® flexible分散式变频器的操作手册):

  • 负载断路开关(D11或M11):交付时,数字量输入端DI 04分配有负载断路开关的反馈触点。DI 04功能的参数设定为“维护开关位置”。
  • 负载断路开关 (R01):交付时,数字量输入端DI 04分配有负载断路开关的反馈触点。DI 04的功能必须保持分配为“输出级禁用”。因此,无法使用附加模式“剩余行程定位”。