Valores máximos

 

Designação do parâmetro

Valor

Limites de aplicação

Velocidade positiva

Limitação da velocidade máxima positiva com a qual o sistema pode se deslocar.

(em unidades do usuário)

Índice: 8357.10

Velocidade negativa

Limitação da velocidade máxima negativa com a qual o sistema pode se deslocar.

(em unidades do usuário)

Índice: 8357.11

Aceleração

Limitação da aceleração máxima com a qual o sistema pode ser acelerado.

(em unidades do usuário)

Índice: 8357.12

Desaceleração

Limitação da desaceleração máxima com a qual o sistema pode ser freado.

(em unidades do usuário)

Índice: 8357.13

Tempo de retrocesso

Limitação do tempo de retrocesso em [ms]

O tempo de retrocesso é efetivo para os FCBs de parada e no modo manual. O processo de posicionamento se estende pelo dobro do tempo de retrocesso definido.

Índice: 8357.14

Torque

Limitação do torque máximo com o qual o sistema pode ser operado em % do torque nominal do motor

Índice: 8357.15

Corrente de saída aparente

Valor para o qual a corrente de saída do conversor é limitada em [A]

Índice: 8357.16

Desaceleração da parada de emergência

Desaceleração para a rampa ativa no caso de uma parada de emergência. Uma parada de emergência pode ser programada em resposta a uma irregularidade (em unidades do usuário).

Índice: 8357.20

Valores máximos a partir da colocação em operação

Rotação máxima no eixo do motor

Rotação máxima permitida no eixo do motor [min-1] calculada a partir dos dados do motor e do encoder durante a colocação em operação.

Índice: 8360.9

Torque máximo no eixo do motor

Torque máximo permitido no eixo do motor [Nm] calculado a partir dos dados do motor e do encoder durante a colocação em operação.

Índice: 8360.11

Limitação de ciclo

Valor mínimo do módulo

Limite inferior do módulo (nas unidades do usuário).

Índice: 8357.30

Valor máximo do módulo

Limite superior do módulo (nas unidades do usuário).

Índice: 8357.31