Valores límite
Designación de parámetro | Valor |
|---|---|
Límites de aplicación | |
Velocidad positiva | Limitación de la velocidad positiva máxima con la cual se puede desplazar la instalación. (en unidades de usuario) |
Índice: 8357.10 | |
Velocidad negativa | Limitación de la velocidad negativa máxima con la cual se puede desplazar la instalación. (en unidades de usuario) |
Índice: 8357.11 | |
Aceleración | Limitación de la aceleración máxima con la cual se puede acelerar la instalación. (en unidades de usuario) |
Índice: 8357.12 | |
Deceleración | Limitación de la deceleración máxima con la cual se puede frenar la instalación. (en unidades de usuario) |
Índice: 8357.13 | |
Tiempo de impulso | Limitación del tiempo de impulso en [ms] El tiempo de impulso es efectivo con los FCB de parada, así como en modo manual. El proceso de posicionamiento se prolonga en el doble del tiempo de impulso ajustado. |
Índice: 8357.14 | |
Par | Limitación del par máximo de funcionamiento del sistema en % del par nominal del motor |
Índice: 8357.15 | |
Corriente aparente de salida | Valor al que se limita la corriente de salida del variador en [A] |
Índice: 8357.16 | |
Deceleración de parada de emergencia | Deceleración para la rampa activa en el caso de una parada de emergencia. Una parada de emergencia puede programarse como respuesta a un fallo (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.20 | |
Valores límite de la puesta en marcha | |
Velocidad máxima en el eje del motor | Velocidad máxima admisible en el eje del motor en [min-1] calculada durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor. |
Índice: 8360.9 | |
Par máximo en el eje del motor | Par máximo admisible en el eje del motor en [Nm] calculado durante la puesta en marcha de los datos del motor y del reductor. |
Índice: 8360.11 | |
Limitación de ciclo | |
Modulo mínimo | Límite inferior Modulo (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.30 | |
Modulo máximo | Límite superior Modulo (en unidades de usuario). |
Índice: 8357.31 | |