极限值

 

参数名称

值

应用极限

正速度

设备移动时允许使用的最大正速度的限制。

(用户单位)

索引: 8357.10

负速度

设备移动时允许使用的最大负速度的限制。

(用户单位)

索引: 8357.11

加速度

设备加速可采用的最大加速度的限制。

(用户单位)

索引: 8357.12

减速度

设备制动可采用的最大减速的限制。

(用户单位)

索引: 8357.13

加加速时间

加加速时间的限制 [ms]

加加速时间在“停止FCB”以及手动操作模式下都是有效的。定位过程按照所设置的加加速时间的两倍延长。

索引: 8357.14

扭矩

驱动设备时所需的最大扭矩的限制(单位:电机额定力矩的%)

索引: 8357.15

输出视在电流

变频器输出电流的限制值 [A]

索引: 8357.16

紧急停止减速度

紧急停止情况下有效斜坡的减速。可以将紧急停止编程为对故障的反应(用户单位)。

索引: 8357.20

调试得出的极限值

电机轴上的最大转速

调试期间根据电机和减速器数据计算出的电机轴上允许的最大转速 [min-1]。

索引: 8360.9

电机轴上的最大扭矩

调试期间根据电机和减速器数据计算出的电机轴上允许的最大扭矩,单位 [Nm]。

索引: 8360.11

循环限制

最小模数

模数下限(用户单位)。

索引: 8357.30

最大模数

模数上限(用户单位)。

索引: 8357.31