Mensagens de referência

Grupo de parâmetros

Descrição

Comparação da velocidade nominal/real

Largura de meia janela

Histerese ao redor do valor nominal de rotação

Índice: 8324.3

Tempo de atraso

 

Tempo de atraso para a comparação do valor nominal e do valor real A condição para a mensagem deve ser cumprida pelo menos durante este tempo para que a mensagem seja definida.

Índice: 8324.4

Polaridade

 

Definição de quando a mensagem é configurada.

  • Mensagem no valor atual = Valor nominal
  • Mensagem para valor atual <> Valor nominal

Índice: 8324.5

Em posição

Largura da janela

Se o valor da diferença entre a posição atual e a posição nominal for menor ou igual à metade desse valor, será definida a mensagem "Em posição".

Índice: 8331.1

Nome IEC: -

Histerese

Histerese em torno da posição final. Se a largura da janela for excedida, a mensagem "Em posição" permanece até que este valor seja excedido.

Índice: 8331.2

Nome IEC: -

Posição final atual em unidades definidas pelo usuário

Posição final atual em unidades definidas pelo usuário

Índice: 8331.3

Nome IEC: -