Modo de posicionamento: Módulo - direcional

Posicionamento absoluto de um acionamento em relação à faixa de deslocamento de módulo. A estratégia de deslocamento do módulo depende do estado das entradas:

  • Início/Parada - positivo (Início/Parada - positivo = HIGH):
  • A estratégia de deslocamento de módulo é "positiva"
  • Início/Parada - negativo (Início/Parada - negativo = LOW):
  • A estratégia de deslocamento de módulo é "negativa"

Tipo de eixo "Módulo": Posição nominal = ModuloMin ≤ Posição final < ModuloMax

AVISO! A posição nominal especificada precisa ser inferior ao ModuloMax.

Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:

Modo de operação

Modo de posicionamento

Modo de posicionamento

1: Módulo - direcional

Modo adicional

0: sem função