Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
N.º | Sequência | E/S dig. | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] | Liberação do estágio de saída/Reset | DI 00 |
|
Modo de operação 2^0 | DI 03 |
| |
Modo de operação 2^1 | DI 04 |
| |
[3] a [4] e a partir de [5] | Partida/parada do eixo por: Início/Parada - positivo | DI 01 ou DI 02 |
|
[2] | Especificação da posição nominal da tabela (uma nova posição nominal também é aplicada durante o processo de deslocamento) | DI 05 | Seleção exemplificativa da posição da tabela codificada em binário 2^0 e início do processo de posicionamento. |
[4] a [5] | Interrupção do deslocamento removendo Início/Parada - positivo | DI 01 | O motor desacelera ao longo do atraso ajustado na tabela e então permanece sob controle de posicionamento. |
Até [2] e a partir de [6] | Resposta | DO 00 |
Se a posição atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, é definida a resposta "Em posição". O acionamento permanece controlado por posição. |