Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | Dig.E/A | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Endstufenfreigabe/Reset | DI 00 |
|
Betriebsart 2^0 | DI 03 |
| |
Betriebsart 2^1 | DI 04 |
| |
[3] bis [4] und ab [5] | Start/Stopp der Achse über: Start/Stopp - positiv | DI 01 oder DI 02 |
|
[2] | Vorgabe der Solltabellenposition (eine neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | DI 05 | Beispielhafte Anwahl der binärcodierten Tabellenposition 2^0 sowie Start des Positioniervorganges. |
[4] bis [5] | Unterbrechung der Fahrt durch Wegnahme von Start/Stopp - positiv | DI 01 | Der Motor verzögert entlang der eingestellten Tabellenverzögerung und bleibt dann lagegeregelt stehen. |
Bis [2] und ab [6] | Rückmeldung | DO 00 |
Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. |