Modo de posicionamento: Módulo - direcional
Posicionamento absoluto de um acionamento em relação à faixa de deslocamento de módulo. A estratégia de deslocamento do módulo depende do estado das entradas:
- Início/Parada - positivo (Início/Parada - positivo = HIGH):
- A estratégia de deslocamento de módulo é "positiva"
- Início/Parada - negativo (Início/Parada - negativo = LOW):
- A estratégia de deslocamento de módulo é "negativa"
Tipo de eixo "Módulo": Posição nominal = ModuloMin ≤ Posição final < ModuloMax
A posição nominal especificada precisa ser inferior ao ModuloMax.
Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:
Modo de operação | Modo de posicionamento |
Modo de posicionamento | 1: Módulo - direcional |
Modo adicional | 0: sem função |
Informações adicionais