Si se selecciona "Salidas binarias": "Estándar"
Salida binaria | Función |
|---|---|
DOR (salida digital de freno) | Listo para funcionar/Sin fallo |
DO00 | Mensaje "En posición" activo/ Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real" activo"En el modo de funcionamiento "Modo de velocidad" |
DO01 | Accionamiento activo referenciado |
DO02 | Funcionamiento manual activo |
DO03 | Motor gira |
DO10 | Nueva posición relativa aplicada |
DO11 | STO inactiva |
DO12 | Final de carrera de HW no alcanzado |
DO13 | Aviso |