通过CS..A成组切断
该安全选件有一个内部安全型数字量输出端,用于切换变频器的设备内部STO功能和变频器MOVIDRIVE® modular/system/technology的3个附加轴。变频器的STO端子X6上不得连接其他组件。
对于关断3个附加轴,适用以下条件:
- 到最后一个轴的电缆长度限制在< 3 m。
- 只允许在电控柜内布线。
- 各个轴的M端子也必须连接起来。
- 在其他轴上不得安装安全选件CS..A。
- F-DO_STO的高级诊断仅适用于插入有安全选件CS..A的轴的设备内部STO电路。
- 对于其他轴,只识别布线中的短路。
- 允许按照以下图示进行布线。

[1] | 带安全选件CS..A的MOVI-C® MOVIDRIVE®的STO端子X6 |
[2] | 不带安全选件CS..A的MOVI-C® MOVIDRIVE®的STO端子X6 |