Desconexión en grupo mediante CS..A
La opción de seguridad dispone de una salida binaria segura interna para conmutar la función STO interna del variador, así como de 3 ejes adicionales de los variadores MOVIDRIVE® modular/system/technology. No deben conectarse más componentes a la borna STO X6 del variador.
Para la desconexión de los 3 ejes adicionales se aplican las siguientes condiciones:
- La longitud de cable está limitada a < 3 m hasta el último eje.
- El cableado sólo está permitido dentro de un armario de conexiones.
- La borna M de los ejes individuales también debe estar conectada.
- No se debe instalar ninguna opción de seguridad CS..A en los otros ejes.
- El diagnóstico avanzado de F‑DO_STO solo es posible para la conmutación STO interna del eje con opción de seguridad CS..A insertada.
- Para los demás ejes, solo se detectan cortocircuitos del cableado.
- La conexión conforme a la siguiente imagen está permitida.

[1[ | Borna STO X6 de un MOVI-C® MOVIDRIVE® con opción de seguridad CS..A |
[2] | Borna STO X6 de un MOVI-C® MOVIDRIVE® sin opción de seguridad CS..A |