Desligamento em grupo por CS..A
O opcional de segurança possui uma saída digital segura interna para comutação da função STO interna da unidade do conversor, bem como 3 eixos adicionais do conversor MOVIDRIVE® modular/system/technology. Nenhum outro componente pode ser conectado ao terminal STO X6 do conversor.
Para desligar os 3 eixos adicionais aplicam-se as seguintes condições:
- O comprimento do cabo é limitado a < 3 m até o último eixo.
- O cabeamento só é permitido dentro de um gabinete de controle.
- O terminal de conexão M de cada eixo também deve ser conectado.
- Nenhum opcional de segurança CS..A pode ser instalada nos outros eixos.
- O diagnóstico estendido do F‑DO_STO só é possível para a comutação STO interna da unidade do eixo com um opcional de segurança CS..A inserida.
- Apenas curtos-circuitos no cabeamento são detectados para os outros eixos.
- O circuito de acordo com a figura a seguir é permitido.

[1[ | Terminal de conexão STO X6 de um MOVI-C® MOVIDRIVE® com opcional de segurança CS..A |
[2] | Terminal de conexão STO X6 de um MOVI-C® MOVIDRIVE® sem opcional de segurança CS..A |