Coupure simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements via CS..A
La carte de sécurité dispose d'une sortie digitale de sécurité interne pour l'activation de la fonction STO interne du variateur de vitesse et de trois axes supplémentaires des variateurs MOVIDRIVE® modular / system / technology. Le raccordement d'autres composants sur le bornier STO X6 des variateurs de vitesse n'est pas admissible.
Pour la coupure des trois axes supplémentaires, les conditions suivantes s'appliquent.
- La longueur de liaison est limitée à < 3 m jusqu'au dernier axe.
- Le câblage est autorisé uniquement à l'intérieur d'une armoire de commande.
- La borne M de chaque axe doit également être raccordée.
- Aucune option de sécurité CS..A ne doit être montée dans les autres axes.
- Un diagnostic avancé de la sortie F‑DO_STO est possible uniquement pour la commutation STO interne de l'axe avec option de sécurité CS..A enfichée.
- Pour les autres axes, seuls les courts-circuits du câblage sont détectés.
- Le câblage autorisé est représenté dans l'illustration suivante.


[1] | Bornier STO X6 d'un MOVIDRIVE® avec option de sécurité CS..A |
[2] | Bornier STO X6 d'un MOVIDRIVE® sans option de sécurité CS..A |