接口适配器USM21A

借助接口适配器USM21A,计算机可通过USB接口连接到变频器的服务接口X32上。

USM21A

技术数据

部件号

28231449

环境温度

0 – 40 °C

存放温度

-25 – 70 °C

防护等级

IP20

尺寸(宽 × 高 × 深)

42 × 89 × 25 mm

通过部件号28231449可订购以下部件:

  • 接口适配器USM21A
  • 用于连接USM21A和计算机的USB连接电缆
  • 带2个RJ10插头的串行接口电缆