Convertisseur de signaux USM21A
Le convertisseur de signaux USM21A permet de raccorder un PC sur l'interface de service X32 du variateur de vitesse via une interface USB.
USM21A | Caractéristiques techniques |
|---|---|
Référence | 28231449 |
Température ambiante | 0 à 40 °C |
Température de stockage | -25 à 70 °C |
Indice de protection | IP20 |
Cotes (l × H × P) | 42 × 89 × 25 mm |
La commande avec la référence 28231449 comprend les pièces suivantes.
- Convertisseur de signaux USM21A
- Câble de raccordement USB pour liaison USM21A - PC
- Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10