Conversor de interface USM21A
O conversor de interface USM21A conecta um PC através de uma interface USB à interface do SEW Service X32 do conversor.
USM21A | Dados técnicos |
|---|---|
Código | 28231449 |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 – 70 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Dimensões (L × A × P) | 42 × 89 × 25 mm |
O pedido é realizado através do código 28231449 inclui as seguintes peças:
- Conversor de interface USM21A
- Cabo de conexão USB para conexão USM21A – PC
- Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10