Caractéristiques techniques
Informations complémentaires
- Marquages
- Caractéristiques techniques générales
- Conditions environnantes
- Caractéristiques techniques appareil de base MDX9.A-.. 3 × AC 380 – 500 V
- Caractéristiques techniques appareil de base MDX9.A-.. 3 × AC 200 – 240 V
- Caractéristiques électroniques MDX9.A-..
- Caractéristiques électroniques – Sous-fonction de sécurité
- Cartes extension entrées/sorties CIO21A et CID21A
- Carte multicodeur CES11A
- Caractéristiques techniques – Sécurité fonctionnelle
- Options de sécurité CS..A
- Convertisseur de signaux USM21A
- Résistances de freinage BW.../BW...-T
- Filtres réseau NF..
- Selfs réseau ND..
- Filtres de sortie HF..
- Selfs de sortie HD...
- Selfs de circuit intermédiaire ZD..
- Accessoires standards
- Connecteurs
- Cotes