Connecteurs
La liste suivante sert à la commande ultérieure de connecteurs.
Représentation | Emplacement | Fonction | Taille | Référence |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Raccordement réseau | 1 – 3 | 19148429 |
| X2 | Raccordement moteur | 1 – 3 | 19148437 |
| X1 | Raccordement réseau | 4 | 19148496 |
| X2 | Raccordement moteur | 4 | 19148380 |
| X5 | Tension d'alimentation DC 24 V | Toutes | 19148410 |
| X10 | Commande de frein | 1 – 4 | 19151314 |
| X10 | Commande de frein | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Raccordement signaux 1 | Toutes | 19148615 |
| X21 | Raccordement signaux 2 | Toutes | 19148623 |
| X6 | Connecteur individuel STO (sans ponts) | Toutes | 19155611 |
Connecteur électrique STO (avec ponts) | Toutes | 18177905 |