输入/输出卡CIO21A
端子 | 触点 | 功能 | |
---|---|---|---|
S50/1 on:电流输入端已为AI2x激活 S50/2 on:电流输入端已为AI3x激活 S50/1 off出厂状态。 S50/2 off1):电压输入端已为AI3x激活 | |||
X50:1 | REF1 | +10 V DC参考电压输出端 | |
X50:2 | AI21 | 模拟量电流或电压输入端 | |
X50:3 | AI22 | 模拟量电流或电压输入端,AI21的参考 | |
X50:4 | GND | 参考电位 | |
X50:5 | AI31 | 模拟量电流或电压输入端 | |
X50:6 | AI32 | 模拟量电流或电压输入端,AI31的参考 | |
X50:7 | GND | 参考电位 | |
X50:8 | REF2 | -10 V DC参考电压输出端 | |
X51:1 | AOV2 | 模拟量电压输出端,可自由编程 | |
X51:2 | AOC2 | 模拟量电流输出端,可自由编程 | |
X51:3 | GND | 输出端AOV2和AOC2的参考电位 | |
X51:4 | AOV3 | 模拟量电压输出端,可自由编程 | |
X51:5 | AOC3 | 模拟量电流输出端,可自由编程 | |
X51:6 | GND | 输出端AOV3和AOC3的参考电位 | |
X52:1 | DI10 | 数字输入端1,可自由编程 | |
X52:2 | DI11 | 数字输入端2,可自由编程 | |
X52:3 | DI12 | 数字输入端3,可自由编程 | |
X52:4 | DI13 | 数字输入端4,可自由编程 | |
X52:5 | GND | 数字量输入端DI10 ~ DI13的参考电位 | |
X52:6 | DO10 | 数字输出端1,可自由编程 | |
X52:7 | DO11 | 数字输出端2,可自由编程 | |
X52:8 | DO12 | 数字输出端3,可自由编程 | |
X52:9 | DO13 | 数字输出端4,可自由编程 | |
X52:10 | GND | 数字量输出端DO10 ~ DO13的参考电位 |