Tarjeta de entrada/salida CIO21A
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| S50/1 on: Entrada de corriente activa para AI2x S50/2 on: Entrada de corriente activa para AI3x S50/1 offEstado de entrega. S50/2 off1): Entrada de tensión activa para AI3x | ||
| X50:1 | REF1 | Salida de tensión de referencia de +10 V CC |
X50:2 | AI21 | Entrada analógica de tensión o corriente | |
X50:3 | AI22 | Entrada analógica de tensión o corriente, referencia para AI21 | |
X50:4 | GND | Potencial de referencia | |
X50:5 | AI31 | Entrada analógica de tensión o corriente | |
X50:6 | AI32 | Entrada analógica de tensión o corriente, referencia para AI31 | |
X50:7 | GND | Potencial de referencia | |
X50:8 | REF2 | Salida de tensión de referencia de -10 V CC | |
| X51:1 | AOV2 | Salida analógica de tensión, de libre programación |
X51:2 | AOC2 | Salida analógica de corriente, de libre programación | |
X51:3 | GND | Potencial de referencia para las salidas AOV2 y AOC2 | |
X51:4 | AOV3 | Salida analógica de tensión, de libre programación | |
X51:5 | AOC3 | Salida analógica de corriente, de libre programación | |
X51:6 | GND | Potencial de referencia para las salidas AOV3 y AOC3 | |
| X52:1 | DI10 | Entrada binaria 1, programación libre |
X52:2 | DI11 | Entrada binaria 2, programación libre | |
X52:3 | DI12 | Entrada binaria 3, programación libre | |
X52:4 | DI13 | Entrada binaria 4, programación libre | |
X52:5 | GND | Potencial de referencia para las entradas binarias DI10 – DI13 | |
X52:6 | DO10 | Salida binaria 1, programación libre | |
X52:7 | DO11 | Salida binaria 2, programación libre | |
X52:8 | DO12 | Salida binaria 3, programación libre | |
X52:9 | DO13 | Salida binaria 4, programación libre | |
X52:10 | GND | Potencial de referencia para las salidas binarias DO10 – DO13 | |