Carte extension entrées/sorties CIO21A
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| S50/1 ON : entrée de courant activée pour AI2x S50/2 ON : entrée de courant activée pour AI3x S50/1 OFFÉtat livraison S50/2 OFF1) : entrée de tension activée pour AI3x | ||
| X50:1 | REF1 | Sortie de tension de référence +10 V DC |
X50:2 | AI21 | Entrée de courant ou de tension analogique | |
X50:3 | AI22 | Entrée de courant ou de tension analogique, référence pour AI21 | |
X50:4 | GND | Potentiel de référence | |
X50:5 | AI31 | Entrée de courant ou de tension analogique | |
X50:6 | AI32 | Entrée de courant ou de tension analogique, référence pour AI31 | |
X50:7 | GND | Potentiel de référence | |
X50:8 | REF2 | Sortie de tension de référence -10 V DC | |
| X51:1 | AOV2 | Sortie de tension analogique, programmable |
X51:2 | AOC2 | Sortie de courant analogique, programmable | |
X51:3 | GND | Potentiel de référence pour les sorties AOV2 et AOC2 | |
X51:4 | AOV3 | Sortie de tension analogique, programmable | |
X51:5 | AOC3 | Sortie de courant analogique, programmable | |
X51:6 | GND | Potentiel de référence pour les sorties AOV3 et AOC3 | |
| X52:1 | DI10 | Entrée digitale 1, programmable |
X52:2 | DI11 | Entrée digitale 2, programmable | |
X52:3 | DI12 | Entrée digitale 3, programmable | |
X52:4 | DI13 | Entrée digitale 4, programmable | |
X52:5 | GND | Potentiel de référence pour les entrées digitales DI10 – DI13 | |
X52:6 | DO10 | Sortie digitale 1, programmable | |
X52:7 | DO11 | Sortie digitale 2, programmable | |
X52:8 | DO12 | Sortie digitale 3, programmable | |
X52:9 | DO13 | Sortie digitale 4, programmable | |
X52:10 | GND | Potentiel de référence pour les sorties digitales DO10 – DO13 | |