Placa de entrada/saída CIO21A
Terminal de conexão | Contato | Função | |
---|---|---|---|
S50/1 on: Entrada de corrente ativa para AI2x S50/2 on: Entrada de corrente ativa para AI3x S50/1 offEstado de fornecimento. S50/2 off1): Entrada de tensão ativa para AI3x | |||
X50:1 | REF1 | Saída da tensão de referência +10 V CC | |
X50:2 | AI21 | Entrada analógica de corrente ou tensão | |
X50:3 | AI22 | Entrada analógica de corrente ou tensão, referência para AI21 | |
X50:4 | GND | Potencial de referência | |
X50:5 | AI31 | Entrada analógica de corrente ou tensão | |
X50:6 | AI32 | Entrada analógica de corrente ou tensão, referência para AI31 | |
X50:7 | GND | Potencial de referência | |
X50:8 | REF2 | Saída da tensão de referência -10 V CC | |
X51:1 | AOV2 | Entrada de tensão analógica, livremente programável | |
X51:2 | AOC2 | Saída de corrente analógica, livremente programável | |
X51:3 | GND | Potencial de referência para as saídas AOV2 e AOC2 | |
X51:4 | AOV3 | Entrada de tensão analógica, livremente programável | |
X51:5 | AOC3 | Saída de corrente analógica, livremente programável | |
X51:6 | GND | Potencial de referência para as saídas AOV3 e AOC3 | |
X52:1 | DI10 | Entrada digital 1, livremente programável | |
X52:2 | DI11 | Entrada digital 2, livremente programável | |
X52:3 | DI12 | Entrada digital 3, livremente programável | |
X52:4 | DI13 | Entrada digital 4, livremente programável | |
X52:5 | GND | Potencial de referência para as entradas digitais DI10 – DI13 | |
X52:6 | DO10 | Saída digital 1, livremente programável | |
X52:7 | DO11 | Saída digital 2, livremente programável | |
X52:8 | DO12 | Saída digital 3, livremente programável | |
X52:9 | DO13 | Saída digital 4, livremente programável | |
X52:10 | GND | Potencial de referência para as saídas digitais DO10 – DO13 |