Visão geral

D-Sub → | X15 | Conexão do encoder para unidade básica (resolver podem ser conectados apenas em X15) |
X17 | Conexão do encoder para placa de múltiplo encoder (encoders A..Y podem ser conectados apenas em X17) |

D-Sub → | X15 | Conexão do encoder para unidade básica (resolver podem ser conectados apenas em X15) |
X17 | Conexão do encoder para placa de múltiplo encoder (encoders A..Y podem ser conectados apenas em X17) | |
[1] | Motores com conector integrado para sinais de encoder sem tampa de conexão, tipo de conexão A2GA. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder. | |
[2] | Motores com conector integrado para sinais de encoder com tampa de conexão, tipo de conexão A1GA. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder. | |

D-Sub → | X15 | Conexão do encoder para unidade básica (resolver podem ser conectados apenas em X15) |
X17 | Conexão do encoder para placa de múltiplo encoder (encoders A..Y podem ser conectados apenas em X17) | |
[1] | Motores com régua de bornes na caixa de ligação para sinais do encoder e monitoração térmica. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder. | |
[2] | Motores com conector M23 na caixa de ligação para sinais do encoder, tipo de conexão AIGA. Os sinais para monitoração térmica do motor não estão no cabo do encoder. | |
[3] | Motores com régua de bornes na caixa de ligação para sinais do encoder e monitoração térmica. Os sinais para monitoração térmica do motor estão no cabo do encoder. | |
[4] | Motores com conector M23 na caixa de ligação para sinais do encoder e monitoração térmica, tipo de conexão AIGB. Os sinais para monitoração térmica do motor estão no cabo do encoder. | |