Vista general

D-Sub → | X15 | Conexión del encoder en la unidad básica (los resólver sólo se pueden conectar a X15) |
X17 | Conexión del encoder tarjeta multiencoder (los encoders A..Y sólo se pueden conectar a X17) |

D-Sub → | X15 | Conexión del encoder en la unidad básica (los resólver sólo se pueden conectar a X15) |
X17 | Conexión del encoder tarjeta multiencoder (los encoders A..Y sólo se pueden conectar a X17) | |
[1] | Motores con conector enchufable integrado sin tapa de conexión, tipo de conexión A2GA. La señales para la vigilancia térmica del motor no se encuentran en el cable de encoder. | |
[2] | Motores con conector enchufable integrado con tapa de conexión, tipo de conexión A1GA. La señales para la vigilancia térmica del motor no se encuentran en el cable de encoder. | |

D-Sub → | X15 | Conexión del encoder en la unidad básica (los resólver sólo se pueden conectar a X15) |
X17 | Conexión del encoder tarjeta multiencoder (los encoders A..Y sólo se pueden conectar a X17) | |
[1] | Motores con regleta de bornas en la caja de bornas para señales de encoder y vigilancia térmica. La señales para la vigilancia térmica del motor no se encuentran en el cable de encoder. | |
[2] | Motores con conector enchufable M23 en la caja de bornas para señales de encoder, tipo de conexión AIGA. La señales para la vigilancia térmica del motor no se encuentran en el cable de encoder. | |
[3] | Motores con regleta de bornas en la caja de bornas para señales de encoder y vigilancia térmica. La señales para la vigilancia térmica del motor se encuentran en el cable de encoder. | |
[4] | Motores con conector enchufable M23 en la caja de bornas para señales de encoder y vigilancia térmica, tipo de conexión AIGB. La señales para la vigilancia térmica del motor se encuentran en el cable de encoder. | |