Vue d'ensemble


D-Sub → | X15 | Raccordement au codeur de l'appareil de base (le résolveur peut uniquement être raccordé à la borne X15) |
X17 | Raccordement au codeur de la carte multicodeur (les codeurs A..Y peuvent uniquement être raccordés à la borne X17) |


D-Sub → | X15 | Raccordement au codeur de l'appareil de base (le résolveur peut uniquement être raccordé à la borne X15) |
X17 | Raccordement au codeur de la carte multicodeur (les codeurs A..Y peuvent uniquement être raccordés à la borne X17) | |
[1] | Moteurs avec connecteur intégré pour signaux codeur sans couvercle de raccordement, type de raccordement A2GA. Les signaux pour la surveillance thermique du moteur ne se trouvent pas dans le câble codeur. | |
[2] | Moteurs avec connecteur intégré pour signaux codeur avec couvercle de raccordement, type de raccordement A1GA. Les signaux pour la surveillance thermique du moteur ne se trouvent pas dans le câble codeur. |


D-Sub → | X15 | Raccordement au codeur de l'appareil de base (le résolveur peut uniquement être raccordé à la borne X15) |
X17 | Raccordement au codeur de la carte multicodeur (les codeurs A..Y peuvent uniquement être raccordés à la borne X17) | |
[1] | Moteurs avec barrette à bornes dans la boîte à bornes pour signaux codeur et surveillance thermique Les signaux pour la surveillance thermique du moteur ne se trouvent pas dans le câble codeur. | |
[2] | Moteurs avec connecteur M23 dans la boîte à bornes pour signaux codeur, type de raccordement AIGA. Les signaux pour la surveillance thermique du moteur ne se trouvent pas dans le câble codeur. | |
[3] | Moteurs avec barrette à bornes dans la boîte à bornes pour signaux codeur et surveillance thermique Les signaux pour la surveillance thermique du moteur se trouvent dans le câble codeur. | |
[4] | Moteurs avec connecteur M23 sur la boîte à bornes pour signaux codeur et surveillance thermique, type de raccordement AIGB. Les signaux pour la surveillance thermique du moteur se trouvent dans le câble codeur. |