Übersicht

D-Sub → | X15 | Geberanschluss Grundgerät (Resolver können nur an X15 angeschlossen werden) |
X17 | Geberanschluss Multigeberkarte (Geber A..Y können nur an X17 angeschlossen werden) |

D-Sub → | X15 | Geberanschluss Grundgerät (Resolver können nur an X15 angeschlossen werden) |
X17 | Geberanschluss Multigeberkarte (Geber A..Y können nur an X17 angeschlossen werden) | |
[1] | Motoren mit integriertem Steckverbinder für Gebersignale ohne Anschlussdeckel, Anschlusstyp A2GA. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors befinden sich nicht im Geberkabel. | |
[2] | Motoren mit integriertem Steckverbinder für Gebersignale mit Anschlussdeckel, Anschlusstyp A1GA. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors befinden sich nicht im Geberkabel. | |

D-Sub → | X15 | Geberanschluss Grundgerät (Resolver können nur an X15 angeschlossen werden) |
X17 | Geberanschluss Multigeberkarte (Geber A..Y können nur an X17 angeschlossen werden) | |
[1] | Motoren mit Klemmleiste im Klemmenkasten für Gebersignale und thermische Überwachung. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors befinden sich nicht im Geberkabel. | |
[2] | Motoren mit M23-Steckverbinder am Klemmenkasten für Gebersignale, Anschlusstyp AIGA. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors befinden sich nicht im Geberkabel. | |
[3] | Motoren mit Klemmleiste im Klemmenkasten für Gebersignale und thermische Überwachung. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors befinden sich im Geberkabel. | |
[4] | Motoren mit M23-Steckverbinder am Klemmenkasten für Gebersignale und thermische Überwachung, Anschlusstyp AIGB. Die Signale für die thermische Überwachung des Motors befinden sich im Geberkabel. | |